Schneider-Electric
 
KSA800ED4306 picture- Schneider-electric
KSA800ED4306
Egyenes elem, 800 A, 3 m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Canalis
Készülék rövid neve KSA
Ajánlat típusa Classic
Termék vagy alkatrész típusa Gyűjtősín kábelcsatorna
Sín leírása Horizontal distribution length
Termékkompatibilitás Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Conductors material Alumínium
Áramsín polaritása 3L + N + PE
Leágazódobozok száma 6
Le névleges üzemi áram 800 A -35 °C
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
Szerelési mód Csavarozható
Méret típusa Rögzített
Hosszúság 3 m
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Pólusszám 4
Nulla helyzete Fel
Szerelési pozíció Vízszintes
[Ue] névleges üzemi feszültség 230...690 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V
Icw szabályozott rövid idejű kiállási áram 37,4 kA
Ipk szabályozott csúcs kiállási áram 78,7 kA
Elektromos csatlakozás Saruk
Szélesség 113 mm
Magasság 146 mm
Nettó súly 43,1 kg
Leágazóegység intervallum 1000 mm
Kisugárzott mágneses mező 1,12 µT
Hőfeszültség határérték 1758000 kA².s
THDI 0…15 % 800 A
15…33 % 630 A
33…100 % 500 A
Feszültségledobás <0,008 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,009 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,009 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
<0,009 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C (nélkül)
55 °C (leértékelési faktorral)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,500 cm
1. csomag szélessége 16,500 cm
1.csomag hossza 317,700 cm
1. csomag súlya 42,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 48,200 cm
2. csomag szélessége 64,000 cm
2. csomag hossza 320,000 cm
2. csomag súlya 524,000 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months