|
|
|
KSA800FA4
Adapter régi KS sínhez 800 A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Illesztőtábla
|
Termék kompatibilitása
|
KS
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
800 A
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Adaptáció
|
Készülék alkalmazás
|
Régi kínálat módosítása
|
Szerelési hely
|
Kábelcsatorna között
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Rögzítés
|
Összekötősínek
|
Szélesség
|
324 mm
|
Mélység
|
132 mm
|
Magasság
|
200 mm
|
Test anyaga
|
Műanyag
|
Nettó súly
|
4 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
Szabványok
|
IEC 61439-6
IEC 60439-3
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,500 cm
|
1.csomag hossza
|
39,000 cm
|
1. csomag súlya
|
7,300 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
36,000 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|