Schneider-Electric
 
KSB1000ZF1 picture- Schneider-electric
KSB1000ZF1
Rögzítõbilincs, 1000 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Konzol
Termék kompatibilitása KS
Rögzítőeszköz szerelése Menetes csapra függesztve
Falra szerelt
Maximális terhelés 135 kg
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő tartozék
[Ie] névleges üzemi áram 1000,0 A
Szélesség 151 mm
Mélység 30 mm
Magasság 181,5 mm
Nettó súly 400 g
Környezet
Szabványok IEC 60439-3
IEC 61439-6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,0 cm
1. csomag szélessége 19,0 cm
1.csomag hossza 31,0 cm
1. csomag súlya 365,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 16,5 cm
2. csomag hossza 32,5 cm
2. csomag súlya 3,86 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 300
3.csomag magassága 80,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 60,0 cm
3. csomag súlya 128,0 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months