Schneider-Electric
 
KSB1000ZFKP1 picture- Schneider-electric
KSB1000ZFKP1
Függesztő készlet, 1000 A, 4dbos csomag
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Konzol
Termék kompatibilitása KS
Rögzítőeszköz szerelése Mennyezetgerenda vagy I-szelvényű tartó
Maximális terhelés 80 kg
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő tartozék
[Ie] névleges üzemi áram 1000,0 A
Szélesség 135 mm
Mélység 428 mm
Magasság 1 m
Nettó súly 2,8 kg
Környezet
Szabványok IEC 61439-6
IEC 60439-3
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,100 cm
1. csomag szélessége 13,500 cm
1.csomag hossza 39,400 cm
1. csomag súlya 2,700 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 15,500 cm
2. csomag szélessége 19,000 cm
2. csomag hossza 106,000 cm
2. csomag súlya 11,018 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 64
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 208,000 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months