|
|
|
KSB1000ZV3
Két készlet emeleti tartó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Felszálló vezeték rögzítés
|
Termék kompatibilitása
|
KS
|
Rögzítőeszköz szerelése
|
Padlóhoz vagy falhoz erősítve
|
Maximális terhelés
|
440 kg
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
1000,0 A
|
Szerelési pozíció
|
Függőleges
|
Szélesség
|
85 mm
|
Mélység
|
150 mm
|
Magasság
|
220 mm
|
Nettó súly
|
1,8 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60439-3
IEC 61439-6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,0 cm
|
1.csomag hossza
|
33,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,74 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
63,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
81,13 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|