Schneider-Electric
 
KSB250DC4TRE picture- Schneider-electric
KSB250DC4TRE
Leágazódoboz, 250 A, NSX 250 rot. hajt. megszakítóhoz mérőfunkcióval
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termékcsalád kompatibilitása Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Ajánlat típusa Advanced
Termék vagy alkatrész típusa Leágazó egység
Le névleges üzemi áram 250 A -35 °C
Védelem típusa Megszakító védelem: Compact NSX250
Tartozék Megszakító külön kell rendelni
Áramtranszformátor külön kell rendelni
Szerelési mód Lemez fix polaritással
Leágazóegység polaritása 3L+N+PE
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Középteljesítményű elosztás
Mérés
Ue névleges üzemi feszültség 400 V hőmérséklettől függően
500 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6,8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség 400 V hőmérséklettől függően
500 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Vezérlő típusa Ventilátor sebességszabályozó
Villamos csatlakozás Sodort érpár - ISO40 - kábel: 150 mm² rugalmas
Sodort érpár - ISO40 - kábel: 150 mm² merev
Door/cover opening side Jobb
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód Ajtónyitással
Nyílások száma 1 nyílás esetén FL21 tömítőlemez
Szabványok IEC 61439-6
IEC 61439-1
Test anyaga Fém
Szélesség 532 mm
Mélység 300 mm
Depth (door open) 726.5 mm
Magasság 432 mm
Nettó súly 21 kg
Környezet
Földelési rendszer TT
TN-S
IT
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 33,0 cm
1. csomag szélessége 45,0 cm
1.csomag hossza 64,5 cm
1. csomag súlya 14,18 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 82,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 90,0 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months