Schneider-Electric
 
KSB32CP15D picture- Schneider-electric
KSB32CP15D
Leágazó doboz 32 A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termék neve KT
Termék vagy alkatrész típusa Leágazó egység
Termék kompatibilitása Moduláris készülék
Le névleges üzemi áram 32 A -35 °C
Leágazóegység fogltalat megnevezése Háztartási 10/16A 2P+T 230V
Leágazóegység második foglalat megnevezése Ipari 16A 3P+N+T 415V
Leágazóegység polaritása 3L+N+PE
Tartozék Fedőlemez
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Tápegység
Kisteljesítményű elektromos elosztás
Ue névleges üzemi feszültség 230...690 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6,8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség 400 V hőmérséklettől függően
500 V hőmérséklettől függően
690 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Védelem típusa Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód Kirántással ???
Leágazóegység csatlakozó típusa Fázisválasztással
Szabványok IEC 60439-3
IEC 61439-6
Test anyaga Műanyag
Number of 18mm modules 8
Szélesség 437,5 mm
Mélység 108 mm
Magasság 165 mm
Nettó súly 3 kg
Környezet
Földelési rendszer TT - gyűjtősín kábelcsatorna
TN-S - gyűjtősín kábelcsatorna
TN-C - gyűjtősín kábelcsatorna
TT - leágazó egység
TN-S - leágazó egység
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 20,300 cm
1. csomag szélessége 17,600 cm
1.csomag hossza 43,500 cm
1. csomag súlya 1,529 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 29
2.csomag magassága 195,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 71,370 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months