|
|
|
KSB400ZFKP1
Függesztő 400 A, készlethez 4 db rendelése szükséges
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Canalis
|
Termék neve
|
KT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Felfüggesztett vezérlő állomás
|
Termék kompatibilitása
|
KS
|
Rögzítőeszköz szerelése
|
Mennyezetgerenda vagy I-szelvényű tartó
|
Maximális terhelés
|
80 kg
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
400,0 A
|
Szélesség
|
135 mm
|
Mélység
|
328 mm
|
Magasság
|
1 m
|
Nettó súly
|
2,7 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60439-3
IEC 61439-6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
35,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,000 cm
|
1.csomag hossza
|
18,300 cm
|
1. csomag súlya
|
1,380 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
19,400 cm
|
2. csomag hossza
|
106,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,590 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
64
|
3.csomag magassága
|
74,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
192,000 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|