Schneider-Electric
 
KSB50SN4 picture- Schneider-electric
KSB50SN4
Leágazódoboz, 50 A, E18 biztosítókhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Canalis
Termékcsalád kompatibilitása Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna
Termék vagy alkatrész típusa Leágazó egység
Busbar trunking compatibility Canalis KS gyűjtősín kábelcsatornaplug-in kimenetek
Canalis KT gyűjtősín kábelcsatorna mellett KT típus plug-in kimenetek
Le névleges üzemi áram 50 A -35 °C
Protection type Csatornánkénti biztosíték: Neozed biztosíték, méret E18 megfelel DIN szabvány
Tartozék Olvadóbiztosíték külön kell rendelni
Szerelési mód Plug-in fix polaritással
Leágazóegység polaritása 3L+N+PE
Szín Fehér (RAL 9001)
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás Középteljesítményű elosztás
Ue névleges üzemi feszültség 230...690 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6,8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Villamos csatlakozás Kábelvég lezáratlan - ISO50 - kábel: 25 mm² rugalmas
Kábelvég lezáratlan - ISO50 - kábel: 25 mm² merev
Door/cover opening side Jobb
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód Ajtónyitással
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-6
Test anyaga Műanyag
Szélesség 356 mm
Mélység 103 mm
Depth (door open) 432.5 mm
Magasság 167 mm
Nettó súly 2,4 kg
Környezet
Földelési rendszer TT
TN-S
IT
IP védettségi fok IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,000 cm
1. csomag szélessége 20,300 cm
1.csomag hossza 35,700 cm
1. csomag súlya 1,710 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 38
2.csomag magassága 80,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 101,000 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months