|
|
|
KZ106
Adaptációs lemez Variohoz 90x90
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 13, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Varlogic
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Adapterlemez
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Lemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Illesztési tartozékok
|
Termék kompatibilitása
|
V3
V4
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szakaszolókapcsoló 90 x 90 mm előlappal
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10 cm
|
1. csomag súlya
|
57 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
5 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
2. csomag hossza
|
10 cm
|
2. csomag súlya
|
289 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
25
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,635 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|