|
|
|
KZ127
Harmony K bütykös kapcsoló adapter lemez - Ø22, fém keretrel
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony Modular iPC
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Tartalék fém illesztőlemez
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Lemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Termék kompatibilitása
|
KAXZ1...
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 22 mm furatos előlapra szerelhető tok
|
Minimális rendelési mennyiég
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,8 cm
|
1.csomag hossza
|
3,7 cm
|
1. csomag súlya
|
117,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,477 kg