|
|
|
KZ17X
Harmony K bütykös kapcsoló jelöletlen címke -, - 46 x 46 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 22 mm furat szerelőfej króm bevonatos fém peremmel
|
Termékválaszték
|
Harmony Sorozat K1/K2
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Felirat
|
Termék kompatibilitása
|
KAXZ1
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Üres címke
|
Jelölés
|
Jelöletlen 1 fekete oldal háttér
|
Címkeméretek
|
46 x 46 mm
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
PVC (polivinil-klorid)
|
Nettó súly
|
0,004 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,6 cm
|
1.csomag hossza
|
4,6 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 g