|
|
|
KZ18
Gravírozható címke
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 13, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 22 mm furat szerelőfej műanyag peremmel
|
Termékválaszték
|
Harmony Sorozat K1/K2
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Felirat
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Üres címke
|
Jelölés
|
Jelöletlen fémes háttér
|
Címkeméretek
|
45 x 45 mm
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,200 cm
|
1.csomag hossza
|
4,200 cm
|
1. csomag súlya
|
1,500 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
2,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,100 cm
|
2. csomag hossza
|
10,100 cm
|
2. csomag súlya
|
30,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
466,000 g
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|