|
|
|
KZ18043
címke kézikapcsolóhoz 0-3 - 45 x 45 mm
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ø 22 mm furat szerelőfej műanyag peremmel
|
Termékválaszték
|
Harmony Sorozat K1/K2
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Felirat
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelzéstartó
|
Jelölés
|
0...3, kapcsolási pozíciók: 0 ... 135° (45°-onként) fekete fémes háttér
|
Címkeméretek
|
45 x 45 mm
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
4,500 cm
|
1. csomag súlya
|
3,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
6,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,500 cm
|
2. csomag hossza
|
18,500 cm
|
2. csomag súlya
|
197,000 g