Schneider-Electric
 
KZ18434 picture- Schneider-electric
KZ18434
címke kézikapcsolóhoz HAND-O-AUTO - 45 x 45 mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Ø 22 mm furat szerelőfej műanyag peremmel
Termékválaszték Harmony Sorozat K1/K2
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Felirat
Termék vagy alkatrész típusa Jelzéstartó
Jelölés HAND-O-AUTO, kapcsolási pozíciók: 315 ... 45° ( 45°-onként) fekete fémes háttér
Címkeméretek 45 x 45 mm
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,003 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,700 cm
1. csomag szélessége 6,300 cm
1.csomag hossza 8,100 cm
1. csomag súlya 2,000 g