|
|
|
KZ32
Ajtóretesz, 45x45mm, 60x60mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
KZ
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó-biztosító mechanizmus
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Lezáró kiegészítők
|
Termék kompatibilitása
|
V0
VN20
V2
V01
V02
VN12
V1
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
6,000 cm
|
1. csomag súlya
|
33,200 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
6,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
2. csomag hossza
|
15,000 cm
|
2. csomag súlya
|
175,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
150
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
5,703 kg
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
Megfelelő