|
|
|
LA1SK02
Segédkontaktus blokk
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LA4D
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Segédérintkező csoport
|
Termék kompatibilitása
|
LC1SK
|
Kiegészítő érintkezők működése
|
Pillanatnyi
|
Pólus érintkező összetétel
|
2 NC
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…6 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,5…6 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,35…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,35…6 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,35…1,5 mm²rugalmas nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Mellső oldal
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-1
690 V megfelel BS 5424
690 V megfelel VDE 0113
690 V megfelel CSA C22.2 No 14
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC <= 400 Hz
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
10 A (at 55 °C)
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A gL conforming to IEC 60947-1
10 A gL conforming to VDE 0660-102
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m - mellett csavaros csatlakozás
|
Szélesség
|
27 mm
|
Nettó súly
|
0,022 kg
|
Környezet
Szabványok
|
CSA C22.2 No 60950
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60950
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
CE
UKR
EAC
cULus 508
|
IP védettségi fok
|
IP2X
|
Védőkezelés
|
TC/TH megfelel IEC 60068-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…70 °C
|
Üzemi magasság
|
2000 m nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,2 cm
|
1.csomag hossza
|
5,3 cm
|
1. csomag súlya
|
28,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,803 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|