|
|
|
LA4DA1E
Varisztor 24/48V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LA4D
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Doboz + konzol alátámasztás, dupla
|
Termékkompatibilitás
|
3P LC1D80...D150
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Szupresszor technológia
|
RC áramkör
|
Vezérlőkör feszültség
|
24...48 V AC 50/60 Hz
|
Legnagyobb csúcsfeszültség
|
3 Uc
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,2 cm
|
1.csomag hossza
|
5,1 cm
|
1. csomag súlya
|
16,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
78
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,449 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|