|
|
|
LA4DC3U
Dióda modul D40-D80 mágneskapcs-hoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LA4D
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Doboz + konzol alátámasztás, dupla
|
Termékkompatibilitás
|
4P LP1D80
3P LC1D80...D95
4P LP1D40...D65
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Felső
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Szupresszor technológia
|
Lendkerekes dióda
|
Vezérlőkör feszültség
|
24...250 V DC
|
Legnagyobb csúcsfeszültség
|
1 Uc
|
Nettó súly
|
0,018 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
EN 60947-5-1 C függelék
CSA C22.2 No 60950
UL 60950
GB/T 14048.5
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
IP védettségi szint
|
IP2X megfelel MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,800 cm
|
1.csomag hossza
|
4,200 cm
|
1. csomag súlya
|
16,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
78
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,448 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|