|
|
|
LA4DFB
Interfész relé, 24V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LA4D
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Interfész takaró
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D09...D150
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Felülre szerelt
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
17...30 V -20 °C DC
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
250 V - esetén vezérlő áramkör megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1…2,5 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1…2,5 mm²tömör kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1…2,5 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1…2,5 mm²tömör kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1…2,5 mm²tömör nélkül
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
Vezérlő áramkör: 24...250 V AC
|
Áramfelvétel
|
25 mA 20 °C
|
Áramerősség garantált 0 állapot
|
<= 2 mA
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
< 2.4 V
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
17 V
|
Elektromos élettartam
|
10 Mciklus -240 V
|
Helyi jelzés
|
LED portonként
|
Magasság
|
12 mm
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60255-6
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
8 A - <50 °C
|
Védelem típusa
|
Beépített varisztorral
|
IP védettségi fok
|
IP2X conforming to MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levego homérséklete a készülék mellett
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Hőveszteség
|
0,6 W esetén vezérlő áramkör
|
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás
|
4 ms
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
5,000 cm
|
1. csomag súlya
|
49,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
70
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,767 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|