|
|
|
LA4DT0U
Időzítő blokk, meghúzás késleltető, 0,1....2s
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Soros időzítő modulok
|
Készülék rövid neve
|
LA4DT
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D09...D38
LC1D80...D150
LC1D40A...D80A
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Felső
|
[Uc] control circuit voltage
|
24...250 V AC 50/60 Hz
24...250 V DC
|
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
Mechanikus érintkezővel: 0,8...1,1 Uc
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60947-1
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1…2,5 mm²tömör kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1…2,5 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 1 kábel 1…2,5 mm²tömör nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1…2,5 mm²tömör kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas nélkül
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül 2 kábel 1…2,5 mm²tömör nélkül
|
Meghúzási nyomaték
|
1,7 N.m
|
Elektromos élettartam
|
30 Mciklus
|
Időzítő típusa
|
Késleltetéskor
|
Késleltetési idő tartomány
|
0.1...30 s
|
Visszaállítási idő
|
150 ms időkésleltetés alatt
50 ms időkésleltetés után
|
Helyi jelzés
|
Világít időkésleltetés alatt LED-del
|
Ures maradványfeszültség
|
3,3 V
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60255-6
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
IP védettségi fok
|
IP2X conforming to MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levego homérséklete a készülék mellett
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Védelem típusa
|
Beépített túlátamvédő
|
Hőveszteség
|
2 W
|
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás
|
10 ms időkésleltetés alatt
2 ms időkésleltetés után
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,6 cm
|
1.csomag hossza
|
4,8 cm
|
1. csomag súlya
|
47,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
70
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,606 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|