|
|
|
LA4KE1B
Zavarszűrő 12-24V AC, DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LA4SK
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Doboz + konzol alátámasztás, dupla
|
Termék kompatibilitása
|
LC1K
LP1K
LP4K
CA2K
CA3K
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Mellső oldal
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Szupresszor technológia
|
Varisztor (csúcshatárolós)
|
Vezérlőkör feszültség
|
12...24 V DC
12...24 V AC
|
Legnagyobb csúcsfeszültség
|
2 Uc
|
Helyi jelzés
|
LED
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Magasság
|
26 mm
|
Szélesség
|
6 mm
|
Mélység
|
22 mm
|
Nettó súly
|
0,01 kg
|
Környezet
Szabványok
|
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
CE
UKR
|
IP védettségi szint
|
IP2X megfelel MSZ EN 60529
|
Védőkezelés
|
TC/TH megfelel IEC 60068-1
TC/TH megfelel DIN 50016
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,800 cm
|
1.csomag hossza
|
4,200 cm
|
1. csomag súlya
|
4,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
2,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
2. csomag hossza
|
4,000 cm
|
2. csomag súlya
|
26,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
420
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,630 kg
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
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|