|
|
|
LA4SKC1U
Zavarszűrő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LA5D
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Doboz + konzol alátámasztás, dupla
|
Termék kompatibilitása
|
CA2SK
LC1SK06
CA3SK
LP1SK06
LC1SKGC
|
Szupresszor technológia
|
Diódák
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Jobb oldal
|
[Uc] control circuit voltage
|
24...250 V DC
|
Legnagyobb csúcsfeszültség
|
1 Uc
|
Nettó súly
|
0,003 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,300 cm
|
1.csomag hossza
|
6,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
3,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
14,300 cm
|
2. csomag hossza
|
6,000 cm
|
2. csomag súlya
|
28,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
190
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
746,000 g
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
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|