|
|
|
LA7D30646
Rögzítő adapter LR2/3-D3-hoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Készülék rövid neve
|
LA7F
|
Termék kompatibilitása
|
LR3D35..
LR3D33..
LR2D35..
LRD33..
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros kapocstömb
|
Magasság
|
104 mm
|
Szélesség
|
75 mm
|
Mélység
|
121 mm
|
Nettó súly
|
0,37 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13,5 cm
|
1. csomag súlya
|
36,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|