|
|
|
LA7K0064
Adapter hőkioldó különálló szereléséhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Készülék rövid neve
|
LA8D
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Szerelési támogatás
|
Sín
|
Termék kompatibilitása
|
LR2K
LR7K
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5…4 mm²tömör
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75…4 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34…1,5 mm²rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval 2. sz. Philips
0,8 N.m - mellett csavaros csatlakozás - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
75 mm
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
4,800 cm
|
1. csomag súlya
|
51,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,724 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|