Vissza
Fedezze fel a LA9D0902
Jellemzõk
Letöltés és Dokumentumok
Discover your Schneider-Electric tools
LA9D0902
Mechanikus retesz LC1/LP1D09-32-höz
Letöltés LA9D0902 termékadatlap
Jellemzõk
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
PCE
Egységek száma 1. csomagban
1
1. csomag magassága
3,000 cm
1. csomag szélessége
7,200 cm
1.csomag hossza
8,000 cm
1. csomag súlya
75,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa
S02
Egységek száma 2. csomagban
57
2.csomag magassága
15,000 cm
2. csomag szélessége
30,000 cm
2. csomag hossza
40,000 cm
2. csomag súlya
4,514 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.