Vissza
Fedezze fel a LA9D09978
Jellemzõk
Letöltés és Dokumentumok
Discover your Schneider-Electric tools
LA9D09978
Mechanikus retesz LC1/LP1-D-hez
Letöltés LA9D09978 termékadatlap
Jellemzõk
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
PCE
Egységek száma 1. csomagban
1
1. csomag magassága
2,0 cm
1. csomag szélessége
5,5 cm
1.csomag hossza
8,5 cm
1. csomag súlya
31,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa
S02
Egységek száma 2. csomagban
60
2.csomag magassága
15 cm
2. csomag szélessége
30 cm
2. csomag hossza
40 cm
2. csomag súlya
2,162 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.