|
|
|
LA9D11502
Mechanikus retesz D115 és D150-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys D mágneskapcsoló
|
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
FT
|
Készülék rövid neve
|
LA9F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mechanikus reteszelőlemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Reteszelő tartozék
|
Reteszeléses típusa
|
Elektromos és mechanikus
|
Pólusok megnevezése
|
3P
4P
|
Elektromos áramkör típusa
|
Váltó
Irányváltó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys D megszakító kontaktor
TeSys TeSys DF
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D115
LC1D150
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,600 cm
|
1.csomag hossza
|
23,000 cm
|
1. csomag súlya
|
294,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
105
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
44,080 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|