|
|
|
LA9D11569
Csatlakozás irányváltós mágneskapcsolóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys D mágneskapcsoló
|
Termékcsalád
|
Thalassa
Linergy
|
Készülék rövid neve
|
LA9F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozás készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Elektromos áramkör típusa
|
Reversing contactor
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys D
TeSys TeSys DF
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D115
LC1D150
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,2 cm
|
1.csomag hossza
|
35,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,252 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,725 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|