|
|
|
LA9D40961
Kábelcsatlakozó
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 13, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LA9F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csillag csatlakozó összekötő
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Tartománykompatibilitás
|
TeSys D
TeSys TeSys DF
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D40...65
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
5,0 cm
|
1. csomag súlya
|
21,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
1,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
2. csomag hossza
|
5,0 cm
|
2. csomag súlya
|
42,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
4,425 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|