|
|
|
LA9D50978
Mechanikus retesz LC1/LP1-D-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys D mágneskapcsoló
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LA9F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mechanikus reteszelőlemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Reteszelő tartozék
|
Reteszeléses típusa
|
Mechanikus
|
Pólusok megnevezése
|
3P
4P
|
Elektromos áramkör típusa
|
Váltó
Irányváltó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys D megszakító kontaktor
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D80 AC
LC1D95 AC
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,7 cm
|
1.csomag hossza
|
12,4 cm
|
1. csomag súlya
|
116,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
32
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,06 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
512
|
3.csomag magassága
|
77,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
73,46 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|