|
|
|
LA9D8017
Csillag-delta kit LC1D80-hoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys D mágneskapcsoló
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys DF
|
Készülék rövid neve
|
LA9F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Starter assembly
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys DF
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D80 (Main & Delta)
LC1D50 or LC1D65 (Star)
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Erősáramú csatlakozás készlet
Időkésleltető érintkezőblokk LAD S2
Csavarok és kapcsok kontaktorok lemezre rögzítéséhez
|
Nettó súly
|
0,68 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
1.csomag hossza
|
17,500 cm
|
1. csomag súlya
|
618,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
12,864 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|