|
|
|
LA9D901
Zárófedél LADT, LADR-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LA9F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védő takaró csatlakozóhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
LADT
LADR
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
5,0 cm
|
1. csomag súlya
|
5,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
2. csomag hossza
|
16,0 cm
|
2. csomag súlya
|
54,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
2,113 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|