|
|
|
LA9E07
Moduláris tető
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 22, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
FT
|
Készülék rövid neve
|
LA9B
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
Sorkapocs
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,005 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,6 cm
|
1. csomag súlya
|
4,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,8 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
2. csomag hossza
|
13,6 cm
|
2. csomag súlya
|
41,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
320
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1,645 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|