|
|
|
LA9FF970
Mechanikus retesz LC1F115-höz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LA9F
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mechanikus reteszelőlemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Reteszelő tartozék
|
Reteszeléses típusa
|
Mechanikus
|
Termék kompatibilitása
|
LC1F
CR1F
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési helyzet
|
2 vízszintes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
103,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
45
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,148 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|