|
|
|
LA9ZA32427
Készülékadapter LUB 32A 45X200 IEC/UL
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
C120
|
Készülék rövid neve
|
címketartó
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adapterek összekötősín rendszerekhez
|
Utak száma
|
1 utas
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Tartománykompatibilitás
|
Prisma G
Prisma P25M
Prisma PH
Prisma Pack 160
TeSys UA
Spacial
|
Termék kompatibilitása
|
LUB12
LUB32
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Engedélyezhető áram
|
32 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V
|
Kábelkeresztmetszet
|
6 mm² - AWG 10...AWG 18
|
Sínosztás
|
60 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
200 mm
|
Mélység
|
63 mm
|
Szín
|
Szürke
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
1.csomag hossza
|
19,500 cm
|
1. csomag súlya
|
260,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
12,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
2. csomag hossza
|
22,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,145 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
16
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
5,080 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|