|
|
|
LA9ZX01285
1 pól.csatlakozó,35mm2, 5mm-es gyűjtősínhez
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
címketartó
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Mennyiség készletenként
|
50 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
[Ie] névleges üzemi áram
|
270 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V
|
Szerelési mód
|
Sín
|
Kábel keresztmetszete
|
4…35 mm²
|
Szín
|
Szürke
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,3 cm
|
1.csomag hossza
|
23,0 cm
|
1. csomag súlya
|
45,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
10,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,3 cm
|
2. csomag hossza
|
23,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,3 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|