|
|
|
LA9ZX01563
Csatlakozó modul 3 pólusú 16mm2 IEC/UL
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
címketartó
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elosztó blokk
|
Mennyiség készletenként
|
8 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése
|
3P
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
63 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V
|
Szerelési mód
|
Sín
|
Kábel keresztmetszete
|
1,5…16 mm²
|
Sínosztás
|
60 mm
|
Szélesség
|
20 mm
|
Magasság
|
200 mm
|
Mélység
|
89 mm
|
Szín
|
Szürke
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
20,000 cm
|
1. csomag súlya
|
147,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
10,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
2. csomag hossza
|
20,500 cm
|
2. csomag súlya
|
1,260 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
32
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
5,395 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|