Schneider-Electric
 
LAD22 picture- Schneider-electric
LAD22
112 db-os címke matrica lap (8x12mm)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Készülék rövid neve LAD3
Termék vagy alkatrész típusa 440 db-os lap üres jelmagyarázat
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Termék kompatibilitása LADN
LADT
LRD
LADR
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Magasság 12 mm
Szélesség 8 mm
Nettó súly 0,02 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,1 cm
1. csomag szélessége 21,0 cm
1.csomag hossza 33,5 cm
1. csomag súlya 27,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 0,4 cm
2. csomag szélessége 25,0 cm
2. csomag hossza 35,7 cm
2. csomag súlya 270,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 200
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 5,75 kg