|
|
|
LAD4BBVU
Kiegészítő kábelezéshez, zavarszűrővel, 110…250VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LAD3
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Utólagosan felszerelhető kulcslyukpajzs
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D09...D38
|
Kiegészítő jellemzők
Ue névleges üzemi feszültség
|
110...250 V AC
|
Nettó súly
|
0,014 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
3,600 cm
|
1. csomag súlya
|
43,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
32
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,570 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|