|
|
|
LAD4D3U
D40A-D65A túlfeszültség csökkentő dióda 24…250V DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
TeSys Deca
|
Készülék rövid neve
|
LAD4
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Doboz + konzol alátámasztás, dupla
|
Termékkompatibilitás
|
3P LC1D40A...D80A
4P LC1DT60A...DT80A
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Mellső
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
Szupresszor technológia
|
Lendkerekes dióda
|
Vezérlőkör feszültség
|
24...250 V DC
|
Legnagyobb csúcsfeszültség
|
1 Uc
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Szín
|
Sötétszürke
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
EN 60947-5-1 C függelék
CSA C22.2 No 60950
UL 60950
GB/T 14048.5
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
IP védettségi szint
|
IP2X megfelel MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
5 cm
|
1.csomag hossza
|
3 cm
|
1. csomag súlya
|
19 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
6,2 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
2. csomag hossza
|
12 cm
|
2. csomag súlya
|
191 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
2,147 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|