|
|
|
LAD4RCU
RC zavarszűrő, 110-240VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LAD4
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Doboz + konzol alátámasztás, dupla
|
Termékkompatibilitás
|
3P LC1D09...D38
4P LC1DT20...DT40
4P LC1D098...D258
CAD32, CAD50
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Oldal
|
Szerelési mód
|
Rugós
|
Szupresszor technológia
|
RC áramkör
|
Vezérlőkör feszültség
|
110...250 V AC
|
Legnagyobb csúcsfeszültség
|
3 Uc
|
Nettó súly
|
0,012 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
EN 60947-5-1 C függelék
CSA C22.2 No 60950
UL 60950
GB/T 14048.5
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
IP védettségi szint
|
IP2X megfelel MSZ EN 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
5,000 cm
|
1. csomag súlya
|
14,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
70
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,207 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2240
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
48,539 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|