|
|
|
LAD6K10B
Mechanikai retesz, 24VACDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mechanikus reteszelőlemez
|
Termékkompatibilitás
|
LC1D09...D38 automatikus kalibráció
LC1DT20...DT40 automatikus kalibráció
LC1D40A...D80A 3 fázis automatikus kalibráció
LC1DT60A fázistól fázisig automatikus kalibráció
LC1DT80A fázistól fázisig automatikus kalibráció
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
24 V AC 50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Mellső oldal
|
Kioldásvezérlés
|
Kézi
Villamos
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Igényelt teljesítmény VA-ban
|
25 esetén AC áramkör
|
Igényelt teljesítmény Wattban
|
30 W esetén DC áramkör
|
Mechanikai tartósság
|
500000 ciklus
|
Üzemelési ráta
|
1200 cikl/óra
|
Munkaszakasz tényező
|
10 %
|
Nettó súly
|
0,07 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
IP védettségi szint
|
IP2X megfelel VDE 0106-1
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,4 cm
|
1.csomag hossza
|
6,1 cm
|
1. csomag súlya
|
98,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
32
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,323 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|