|
|
|
LAD703M
Elektronikus távkioldó 220V/240V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektromos távoli kioldás
|
Készülék rövid neve
|
LAD3
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Villamos tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
LR3D313...LR3D365
LRD313...LRD365
LRD01...35
LR3D01...D35
LR9G
|
Vezérlőkör feszültség
|
220/230 V AC 50/60 Hz
220/230 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Maximum inrush power in VA
|
100 VA
|
Bekapcsolási teljesítmény W-ban
|
0…100 W
|
Nettó súly
|
0,09 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,9 cm
|
1.csomag hossza
|
5,2 cm
|
1. csomag súlya
|
108 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
32
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,617 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|