|
|
|
LAD96570
Védőburkolat IP20 sarus GV3, LC1D40A-D65A, LRD3xx-hoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys D mágneskapcsoló
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LAD9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Védőburkolat UV nélkül
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D40A...D80A
LRD3136...3656
GV3L
GV3P
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
7,000 cm
|
1. csomag súlya
|
26,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
612,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|