|
|
|
LAD96595
3P EverLink csatlakozó GV4-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LAD9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelcsatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Kiegészítő jellemzők
[Ie] névleges üzemi áram
|
3,5 A
50 A
7 A
80 A
2 A
13 A
25 A
115 A
|
Csatlakozás típusa
|
Everlink saru
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,0 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
190,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
11,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|