|
|
|
LAD9V1
Elektromos reteszelés készlet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys D mágneskapcsoló
|
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
LAD9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Villamos távoli stop
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Reteszelő tartozék
|
Reteszeléses típusa
|
Elektromos
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Elektromos áramkör típusa
|
Váltó
Irányváltó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys D megszakító kontaktor
|
Termék kompatibilitása
|
LC1D09
LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
LC1DT20
LC1DT25
LC1DT32
LC1DT40
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
2,500 cm
|
1. csomag súlya
|
11,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
2. csomag hossza
|
15,000 cm
|
2. csomag súlya
|
150,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
140
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,514 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|