|
|
|
LADR0
Ejtéskésleltető segédérintkező blokk, 0,1…3s, csavaros csatlakozás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
TeSys Deca
|
Termék neve
|
TeSys DF
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Időkésleltető segédérintkező blokk
|
Tartománykompatibilitás
|
TeSys Deca CAE
TeSys Deca LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Pólus érintkező összetétel
|
1 NO + 1 NC
|
Contacts operation
|
Time delay
|
Időzítő típusa
|
Kikapcsolás késleltetése
|
Késleltetési idő tartomány
|
0.3 s
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 26 MHz...1 GHz
|
Le névleges üzemi áram
|
6 A at 125...180 V AC-15: B300
1,04 A at 6 V AC-15: B300
0,55 A at 125 V DC-14
0,1 A at 600 V DC-14
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991
600 V megfelel UL 60950
600 V megfelel CSA C22.2 No 60950
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
10 A (at 60 °C)
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
UL 60950
CSA C22.2 No 60950
GB/T 14048.5
EN 50014
|
Terméktanúsítványok
|
IECEE CB Scheme (pending)
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
UKR
|
Kiegészítő jellemzők
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
140 A AC conforming to IEC 60947-5-1/1991
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1/1991
|
Engedélyezhető rövid idejű teljesítmény
|
100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Védelem típusa
|
GL biztosító 10 A
|
Mechanikai tartósság
|
5 Mciklus
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA
|
Minimális kapcsolófeszültség
|
17 V
|
Átfedésmentes idő
|
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
1,5 ms gerjesztéskor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…2,5 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas kábelvéggel
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²rugalmas nélkül
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…2,5 mm²merev
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…2,5 mm²merev
Csavaros csatlakozás
|
Meghúzási nyomaték
|
1,7 N.m - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez
1,7 N.m - csavarhúzóval 2. sz. Philips
1,7 N.m - csavarhúzóval pozidriv No 2
|
Magasság
|
48 mm
|
Szélesség
|
44 mm
|
Mélység
|
61 mm
|
Szín
|
Sötétszürke
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Normál környezet
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Védőkezelés
|
TH kérésre megfelel IEC 60068-1
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-60…80 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Üzemi magasság
|
3600...4500 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,500 cm
|
1.csomag hossza
|
5,000 cm
|
1. csomag súlya
|
75,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
140
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,070 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1120
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
99,324 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|