|
|
|
LADT9R1
Kit, 4 pólusú irányváltó mágneskapcsolókhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
TeSys D mágneskapcsoló
|
Termékcsalád
|
Thalassa
Linergy
|
Készülék rövid neve
|
LAD9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Készlet irányváltó mágneskapcsolóhoz
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
TeSys TeSys D megszakító kontaktor
TeSys TeSys DF
|
Termék kompatibilitása
|
LC1DT20
LC1DT25
LC1DT32
LC1DT40
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Mechanikus retesz
Erősáramú csatlakozás készlet
|
Nettó súly
|
0,035 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,4 cm
|
1.csomag hossza
|
5,0 cm
|
1. csomag súlya
|
44,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,996 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|