Termékcsalád kompatibilitása
|
Easypact EasyPact TVS LC1F
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Kiegészítő érintkezők működése
|
Pillanatnyi
|
Pólus érintkező összetétel
|
2 NC
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V - esetén vezérlő áramkör megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
<= 690 V
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
8 A (at 60 °C)
|
Irms névleges bekapcsolási teljesítmény
|
140 A AC conforming to IEC 60947-5-1/1991
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Védelem típusa
|
GL biztosító 10 A
|
Mechanikai tartósság
|
10 Mciklus
|
Minimális kapcsolóáram
|
5 mA
|
Minimum switching voltage
|
17 V
|
Átfedésmentes idő
|
1,5 ms gerjesztéskor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: tömör vagy rugalmas hüvellyel kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: tömör vagy rugalmas hüvellyel kábelvég nélkül
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: tömör vagy rugalmas hüvellyel kábelvéggel
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 2,5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: tömör vagy rugalmas hüvellyel kábelvég nélkül
|
Nettó súly
|
0,035 kg
|